{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato tipo SMD; pulsante; 1,5 mm²; Passo pin 5 mm; 8 poli; Push-in CAGE CLAMP®; in imballaggio tape-and-reel; 1,50 mm²; nero",
"description" : "<ul><li>Ideale per la connessione di dispositivi compatti, passaparete su pannelli e spazi ristretti</li><li>Il sistema Push-in CAGE CLAMP® permette la connessione a innesto diretto dei conduttori rigidi e flessibili con boccola crimpata</li><li>Disponibili le versione SMD e THR</li><li>Consegna in imballaggio tape-and-reel per una completa integrazione nel processo di saldatura SMT</li><li>Il pulsante si sposta nella direzione della connessione del conduttore</li><li>Connessione del conduttore e direzione di accoppiamento sia in parallelo che in perpendicolare alla scheda stampata</li></ul>",
"mpn" : "2086-3208/700-000/997-607",
"sku" : "2086-3208/700-000/997-607",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6835412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc3fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGlOUzh4TkRBd01qVXpNVGN5T1RRek9DOHlNREJmTmpnek5UUXhNbDlFUlM1cWNHY3xmZjE5MWQzMjA5NzU4OGM3ZjY0ZGE2ODhjY2UxOTM3MDc1Yzg0NmI2YjQ5MjAyMDQwZjQwMzlkZGM3ZjI4OWVm",
"gtin13" : "4066966159899",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato-tipo-smd/p/2086-3208_700-000_997-607"
}