{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; 2,5 mm²; Passo pin 5/5,08 mm; 8 poli; PUSH WIRE®; 2,50 mm²; grigio",
"description" : "<ul><li>Morsettiere a basso profilo con connessione PUSH WIRE<sup>® </sup> azionata a cacciavite</li><li>Connessione semplice a innesto diretto per conduttori rigidi</li><li>Pin doppi a saldare per una elevata stabilità meccanica</li><li>Rimozione del conduttore mediante cacciavite (2,5 mm x 0,4 mm)</li><li>Regolazione del passo tra i pin in millimetri o pollici comprimendo o distanziando le morsettiere tra loro</li><li>Disponibili anche con presa per test</li></ul>",
"mpn" : "235-408",
"sku" : "235-408",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8831060-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk5fGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyaGtNaTh4TXpRME5EZ3hORE0zTWpnNU5DOHlNREJmT0Rnek1UQTJNRjlFUlM1cWNHY3w4NzRjNTYzZjQ1MDNjOWMxMmZhMDdiNWY1NmIzYjMzMWE0YmUyNWRlMTVkMDA4ZWU0ODI1MWFjY2Q2YjYyMmVl",
"gtin13" : "4044918655064",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/235-408"
}