{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; leve azionate a mano; 2,5 mm²; Passo pin 5/5,08 mm; 2 poli; CAGE CLAMP®; collegamento a ponte opzionale; 2,50 mm²; grigio",
"description" : "<ul><li>Morsetti modulari con azionamento a pulsante CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Disponibili anche con omologazione Ex-e </li><li>Regolazione del passo tra i pin in millimetri o pollici comprimendo o distanziando le morsettiere tra loro </li><li>Ideali per il cablaggio sul campo grazie al facile azionamento a pulsante </li><li>Lavorazione agevole e senza utensili</li></ul>",
"mpn" : "257-402/333-000",
"sku" : "257-402/333-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00034ced000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgyfGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRNQzh4TXpjNU56RTRORFUyT1RNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek5HTmxaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU0ZDI5ZjU4ODRjYTJlMDI2NGM1OTg3NzAzOWVkY2EyNTUzOWFlY2IzOTQwODQxNzVlMDA3MzVhMDI2ZWU5YzI",
"gtin13" : "4044918675765",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/257-402_333-000"
}