{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; leva; 4 mm²; Passo pin 5 mm; 4 poli; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grigio",
"description" : "<ul><li>Morsetti per circuiti stampati con connessione CAGE CLAMP® Push-In azionata con leve</li><li>Connessione a innesto diretto dei conduttori rigidi e con boccola crimpata</li><li>Lavorazione intuitiva e senza utensili</li><li>Diverse unità di serraggio possono essere tenute aperte contemporaneamente: ottimo per la connessione di cavi multipolari</li><li>Il test di controllo può essere eseguito sia in parallelo che in perpendicolare rispetto all'ingresso del conduttore</li></ul>",
"mpn" : "2604-1104",
"sku" : "2604-1104",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12542803-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg3fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzBOQzh4TkRNNE5EYzJPRGszTkRnM09DOHlNREJmTVRJMU5ESTRNRE5mUkVVdWFuQm58NGFhZmUzNDgwOGEwNjhmZGIxNjEzNmY5OTJiMGYwNzU0Yzk3ZjAyMDI1MzllMWQwNzZiZWFmY2Q5ODQ5NDY4Zg",
"gtin13" : "4066966389753",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/2604-1104"
}