{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; leva; 4 mm²; Passo pin 11,5 mm; 6 poli; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grigio",
"description" : "<ul><li>Morsetti per circuiti stampati con connessione CAGE CLAMP® Push-In azionata con leve</li><li>Connessione a innesto diretto dei conduttori rigidi e con boccola crimpata</li><li>Lavorazione intuitiva e senza utensili</li><li>Diverse unità di serraggio possono essere tenute aperte contemporaneamente: ottimo per la connessione di cavi multipolari</li><li>Il test di controllo può essere eseguito sia in parallelo che in perpendicolare rispetto all'ingresso del conduttore</li></ul>",
"mpn" : "2604-1506",
"sku" : "2604-1506",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000a00008c13000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZ3pPQzh4TkRZNE5qWTVOVE0xT0RRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBd09HTXhNekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBiNjM3M2FkZjc3OGZjZDc3MWY3ZDllYTIxNDBkNmIyN2FiNGVkYmEyZjAzZjdkZGUxN2IxNTI2M2Q4ODA1ODY",
"gtin13" : "4055143564625",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/2604-1506"
}