{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; leva; 6 mm²; Passo pin 7,5 mm; 5 poli; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grigio",
"description" : "<ul><li>Morsetti per circuiti stampati con connessione CAGE CLAMP® Push-In azionata con leve</li><li>Connessione a innesto diretto dei conduttori rigidi e con boccola crimpata</li><li>Lavorazione intuitiva e senza utensili</li><li>Diverse unità di serraggio possono essere tenute aperte contemporaneamente: ottimo per la connessione di cavi multipolari</li><li>Il test di controllo può essere eseguito sia in parallelo che in perpendicolare rispetto all'ingresso del conduttore</li></ul>",
"mpn" : "2606-3105/020-000",
"sku" : "2606-3105/020-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12563104-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrTmk4eE5ETTROVGc1TmpFMk1UTXhNQzh5TURCZk1USTFOak14TURSZlJFVXVhbkJufDE4MjliNjJmOGQ4ZGM4NmYwMTMwOGFiNjViOTgwMzIwOWE2MjJhOTFlYjlmZTcyNzliMmEyZWUwOTAzZTlmMDE",
"gtin13" : "4055143586634",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/2606-3105_020-000"
}