{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; pulsante; 1,5 mm²; Passo pin 3,81 mm; 6 poli; PUSH WIRE®; 1,50 mm²; arancione",
"description" : "<ul><li>Morsetti con pulsanti e connessione PUSH WIRE<sup>®</sup></li><li>Azionamento con pulsanti e connessione del conduttore sulla parta alta dell'unità, permettono di risparmiare spazio sul circuito stampato</li><li>Connessione semplice a innesto diretto per conduttori rigidi</li><li>Il passo centrale dei pin può essere conservato nella realizzazione di una morsettiera</li></ul>",
"mpn" : "735-126",
"sku" : "735-126",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000154f7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcyfGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyaGtPUzh4TXpJM01ETTNNakkxTXpjeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5UUm1OekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2MjUzNDI5NzMxNzkxODlmOWFmNzQ5NTE1ZDliNTRhZjUyNzYwZjIzZTUyNDllMzViZDVhODc1Y2I2OTdmOWE",
"gtin13" : "4044918792752",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/735-126"
}