{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; 6 mm²; Passo pin 15 mm; 4 poli; CAGE CLAMP®; collegamento a ponte opzionale; 6,00 mm²; grigio",
"description" : "<ul><li>Morsettiere con CAGE CLAMP<sup>®</sup> azionato a cacciavite</li><li>Disponibili anche con omologazione Ex-e</li><li>Omologazione UL fino a 600 V per un passo tra i pin di 12,5 mm</li><li>Combinazioni di colori personalizzate</li><li>Pin doppi a saldare per una elevata stabilità meccanica</li><li>Punta per test integrata</li><li>Sede per etichetta di marcatura mini WSB e WMB</li></ul>",
"mpn" : "745-1454",
"sku" : "745-1454",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002e0f7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQzfGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaG1OQzh4TXpJMk9UYzVNVFV3TmpRMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVpUQm1OekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRiNTNlMWVhMDkzZjhjNWVhZmMzMjBlNDg1NjA0MTBlZTcxNWFiMDM3ZTliNGI2ZjgwOGExYTZlMGI1ZjY0ODQ",
"gtin13" : "4045454625641",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/745-1454"
}