{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; 4 mm²; Passo pin 7,5 mm; 5 poli; CAGE CLAMP®; collegamento a ponte opzionale; 4,00 mm²; grigio",
"description" : "<ul><li>Morsettiere con connessione CAGE CLAMP<sup>®</sup> e azionamento a cacciavite</li><li>Disponibile anche in versione con omologazione ATEX</li><li>Ponticelli a barre per la messa in comunicazione e la distribuzione dei potenziali</li><li>Combinazioni di colori personalizzate</li><li>Pin doppi a saldare per una elevata stabilità meccanica</li><li>Risparmio di spazio grazie al montaggio affiancato delle morsettiere tra loro</li><li>Punta per test integrata</li><li>Sede per etichetta di marcatura Mini WSB</li></ul>",
"mpn" : "745-155",
"sku" : "745-155",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002e679000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk1fGltYWdlL2pwZWd8YURBeEwyaG1ZeTh4TXpnd01UY3lNREU0TkRnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVpUWTNPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI1NjllOTE5MjFiMjZhZTkwNzg0YzNiYmQ2OWMzNzYyYThiN2RhOTQ1YTY1ZjlmNWM4ZDI4ODg0YmRiMDczMDU",
"gtin13" : "4044918671231",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/745-155"
}