{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; 6 mm²; Passo pin 7,5 mm; 3 poli; adatto per applicazioni Ex-e; CAGE CLAMP®; collegamento a ponte opzionale; 6,00 mm²; verde-giallo",
"description" : "<ul><li>Morsettiere con CAGE CLAMP<sup>®</sup> azionato a cacciavite</li><li>Disponibili anche con omologazione Ex-e</li><li>Ponticelli a barre per la messa in comunicazione e la distribuzione dei potenziali</li><li>Combinazioni di colori personalizzate</li><li>Pin doppi a saldare per una elevata stabilità meccanica</li><li>Risparmio di spazio grazie al montaggio affiancato delle morsettiere tra loro</li><li>Punta per test integrata</li><li>Sede per etichetta di marcatura mini WSB e WMB</li></ul>",
"mpn" : "745-303/000-016/999-950",
"sku" : "745-303/000-016/999-950",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002e793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZzROQzh4TXpnd01USTRNVEl5TkRjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVpUYzVNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwODJlN2QzNTY1ZWNlZTgwMTNhYTA1YWJmYWJjODc3YWE2YTVlMTEzZWYzOWI1NDhiY2FlZWEzMjI0MjM1NDM",
"gtin13" : "4055143489669",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/745-303_000-016_999-950"
}