{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; pulsante; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 5 poli; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio",
"description" : "<ul><li>Morsettiere per con azionamento a pulsante e connessione CAGE CLAMP<sup>®</sup> Push-In</li><li>Connessione a innesto diretto dei conduttori rigidi e flessibili con boccola crimpata</li><li>Un ampio ingresso per il conduttore accoglie conduttori con sezioni fino a 12 AWG con un diametro d'isolamento fino a 4,2 mm</li><li>Morsettiere con spaziatori per aumentare il passo tra pin</li><li>Versioni disponibili con comunicazione interna a ponte personalizzata (realizzata in fabbrica), ad es. messa in comune del conduttore di terra</li></ul>",
"mpn" : "804-105",
"sku" : "804-105",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d000351f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTEyfGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGhaQzh4TkRZNE9EUTNNemN4TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek5URm1NekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQyMzJjMjQ1NmQ3NjQ3NmIzZmQ2NzFmYjAxYmE1ZTVkMzI1Yjk0MzdkMDFmODc5NjQ2NjBiOTBlMjExNjY2YjM",
"gtin13" : "4044918515030",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/804-105"
}