{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; pulsante; 2,5 mm²; Passo pin 7,5 mm; 4 poli; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio",
"description" : "<ul><li>Morsettiere per con azionamento a pulsante e connessione CAGE CLAMP<sup>®</sup> Push-In</li><li>Connessione a innesto diretto dei conduttori rigidi e flessibili con boccola crimpata</li><li>Un ampio ingresso per il conduttore accoglie conduttori con sezioni fino a 12 AWG con un diametro d'isolamento fino a 4,2 mm</li><li>Morsettiere con spaziatori per aumentare il passo tra pin</li><li>Versioni disponibili con comunicazione interna a ponte personalizzata (realizzata in fabbrica), ad es. messa in comune del conduttore di terra</li></ul>",
"mpn" : "804-304",
"sku" : "804-304",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00035280000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUwfGltYWdlL2pwZWd8YURCbEwyZzJZUzh4TkRZNE9UUXpOek14T1RFNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek5USTRNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ1MDQ1M2RkZjMwYzk4YmIyYjAyMzFhODgyODllYWQ3NTEwY2Y2MTgxYzA3YWU5Yzc5NzZlOWM1MzJlZDNmMDE",
"gtin13" : "4044918515412",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/804-304"
}