{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; pulsante; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 16 poli; Push-in CAGE CLAMP®; con presa per test; 1,50 mm²; grigio",
"description" : "<ul><li>Morsettiere per con azionamento a pulsante e connessione CAGE CLAMP<sup>®</sup> Push-In</li><li>Connessione a innesto diretto dei conduttori rigidi e flessibili con boccola crimpata</li><li>Pulsanti a filo che si chiudono con il minimo sforzo per una connessione/rimozione facilitata dei conduttori flessibili</li><li>Lavorazione agevole e senza utensili</li><li>Versioni con/senza prese di test e spaziatori</li><li>Versioni disponibili con comunicazione interna a ponte personalizzata (realizzata in fabbrica), ad es. messa in comune del conduttore di terra</li></ul>",
"mpn" : "805-116",
"sku" : "805-116",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000030000eb70000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyaGxaUzh4TkRBd01UTXpOakl5TVRjeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBd1pXSTNNREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM5NDc2ZjJlODY1ZTA0ZDMwMDJlZTBkZTEzOTYxMDJiNzU1NzYxMDUzMjlmMmQ2ZGE0ZWNkNDM0ZmZmZmU2NTk",
"gtin13" : "4045454731649",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/805-116"
}