{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; pulsante; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 6 poli; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grigio",
"description" : "<ul><li>Morsettiere per con azionamento a pulsante e connessione CAGE CLAMP<sup>®</sup> Push-In</li><li>Connessione a innesto diretto dei conduttori rigidi e flessibili con boccola crimpata</li><li>Pulsanti a filo che si chiudono con il minimo sforzo per una connessione/rimozione facilitata dei conduttori flessibili</li><li>Lavorazione agevole e senza utensili</li><li>Versioni con/senza prese di test e spaziatori</li><li>Versioni disponibili con comunicazione interna a ponte personalizzata (realizzata in fabbrica), ad es. messa in comune del conduttore di terra</li></ul>",
"mpn" : "805-306",
"sku" : "805-306",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000400018b81000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyaGlZUzh4TkRZNE9UY3pOamswT1RjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeE9HSTRNVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRhMjkxMGJiYTk2NjEwNDc5OGY4ZGFmN2RlZTRkNzQzY2UwODdlMGUxYzFlYTk0MTU3ODRlYjU2Mjg5YjFhNTE",
"gtin13" : "4045454731786",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/805-306"
}