IT-Maintenance, May 11th 2025

News 15 luglio 2020
Accesso remoto tramite GPRS e SMS: controllore PFC200 con modem3G

Controllo wireless di macchine e impianti a lunga distanza. Funzioni come OpenVPN e IPsec garantiscono una connessione sicura.

I vantaggi in sintesi:

  • Modem 3G
  • Invia e riceve messaggi SMS
  • Connessine sicura con OpenVPN e IPsec
  • Protocolli per telecontrollo
  • Apparecchiatura di prima qualità

Panoramica del prodotto

Le trasmissioni di dati in modalità wireless possono essere utilizzate per la comunicazione con macchine e impianti posti in aree difficilmente raggiungibili (ad es., nelle applicazioni mobili o per l'energia rinnovabile). Un metodo per estendere la tecnologia di telecontrollo consiste nell'utilizzare la rete di telefonia mobile disponibile a livello globale. Ed è proprio per questo il motivo che il controllore a distanza PFC200 di WAGO è dotato di serie di un modem 3G.

Risparmio di costi

Utilizzando il controllore PFC200 con modem 3G è possibile controllare, monitorare, manutenere ed eseguire la diagnostica su macchine e sistemi decentralizzati distribuiti a livello globale. Distaccandoti dalle soluzioni cablate, puoi accedere al tuo controllore via Internet indipendentemente dalla tua posizione. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro: le moderne reti di dati si occupano del routing, della comunicazione e della consegna dei pacchetti di dati.

Rendere il telecontrollo semplice: il modem 3G

Il nuovissimo controllore PFC200 di WAGO dotato di un modem 3G con scheda mini-SIM, si unisce al WAGO-I/O-SYSTEM 750. Gli unici requisiti per la comunicazione mobile sono un contratto di telefonia mobile e una scheda SIM. Il controllore fornisce la connettività Internet GPRS wireless e la comunicazione bidirezionale via SMS. Le impostazioni della rete mobile possono essere configurate direttamente dalla gestione basata sul Web del controllore.