News 15 luglio 2020
Moduli relè innestabili per morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S

I nuovi moduli relè innestabili della serie 2042 di WAGO sono estremamente facili e sicuri da installare. Vengono inseriti direttamente sui morsetti base del sistema di morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S. La combinazione di morsetti per montaggio su guida e moduli relè fa risparmiare all'utente un passaggio supplementare per il cablaggio.

Grazie alla loro possibilità d'innesto i nuovi moduli relè WAGO possono essere montati rapidamente e facilmente. Il cablaggio fisso previene efficacemente gli errori di cablaggio durante la manutenzione. La nuova serie include 18 varianti. Questa versatilità soddisfa i requisiti per quasi tutte le applicazioni industriali e ferroviarie.

In breve:

  • L'installazione a innesto sui morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S facilita la messa in servizio e gli adattamenti successivi. 

  • L'integrazione dei moduli relè nel sistema di morsetti per montaggio su guida della WAGO fa risparmiare sia un livello di cablaggio che una significativa quantità di spazio.

  • Strisce di marcatura TOPJOB® S consentono di realizzare una costruzione chiara e di facile manutenzione.

  • Con una tensione d'ingresso da 16,8 V a 253 V e la possibilità di test secondo DIN EN 50155 e DIN EN 61010, la serie 2042 è l'ideale per le applicazioni industriali e ferroviarie.

     

Panoramica del prodotto

Relè robusti per ambienti severi

Le severe condizioni ambientali che si trovano dalle applicazioni industriali e ferroviarie impongono ai componenti impiegati dei requisiti molto elevati. I nuovi moduli relè sono molto robusti e resistenti a carichi gravosi e vibrazioni elevate. Per esempio soddisfano i requisiti delle norme in ambito ferroviario DIN EN 61373 (vibrazioni e urti) e DIN EN 50121-3-2 (CEM). I moduli consentono inoltre un'applicabilità praticamente universale grazie al campo d'ingresso della tensione da 16,8 V a 253 V, estremamente ampio ed elevato. I relè sono pronti per l'impiego in ambienti limitati da temperature variabili da −40°C a +70°C.

I nuovi moduli relè innestabili saranno disponibili dalla fine di aprile 2018.

Altre aree prodotti

La nostra offerta per te

Tecnologia di connessione

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra selezione di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida ai morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, ai connettori innestabili e ai componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Tecnologia per l'automazione

Misurazione, controllo, regolazione: la tecnologia per l'automazione di WAGO e i software abbinati sono pronti per le sfide future e fanno risparmiare tempo. I nostri sistemi I/O, i controllori, i display e i pannelli si distinguono per il loro elevatissimo livello di affidabilità anche nelle condizioni più avverse.