Per montaggio su guida DIN
- Facile da usare: anche i conduttori difficili da piegare possono essere facilmente collegati, poiché la linguetta di blocco mantiene aperta la fascetta per il cablaggio a mani libere
- Terminazione rapida: nessuna preparazione dispendiosa in termini di tempo - non sono richiesti terminali o boccole ad anello
- Sempre affidabile: forza di serraggio perfetta indipendentemente dalle capacità dell'operatore
![hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg](/medias/200-hochstrom-reihenklemmen-aufreihung-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY4fGltYWdlL2pwZWd8YURoakwyZzVNUzh4TkRFNE1qazFOVGMwTlRNeE1DOHlNREJmYUc5amFITjBjbTl0TFhKbGFXaGxibXRzWlcxdFpXNHRZWFZtY21WcGFIVnVaMTh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3w3MThlMDNmOTczZTlhMjc0NDM2M2VjYzEzMjk0N2UwZjUzOWViNDgwYzg5MjZjZWIxNmFlMDk4YjQ1ZTI0NzZh)
Installazione diretta grazie alle flange di fissaggio
I morsetti per montaggio su guida per correnti elevate di WAGO per sezioni del conduttore di 50, 95 e 185 mm2 (2/0, 4/0 AWG e 350 kcmil) sono disponibili anche con flange per l'installazione diretta su una piastra di montaggio.
- Non è richiesta la guida DIN: montaggio diretto su una piastra mediante le flange
- Allinea e arresta insieme a scatto i morsetti per correnti elevate tramite connettori modulo su modulo
- Versione con funzione di messa a terra in custodia grigio-gialla - nessun contatto con il telaio di montaggio
- Una miriade di accessori: i modelli con flange a vite condividono gli stessi accessori con i morsetti per montaggio su guida
![hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg](/medias/200-hochstrom-reihenklemmen-auf-platte-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeUwyZzVZaTh4TkRFNE1qazFOemN4TVRNNU1DOHlNREJmYUc5amFITjBjbTl0TFhKbGFXaGxibXRzWlcxdFpXNHRZWFZtTFhCc1lYUjBaVjh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3wxZmNmNTk1YWYyZmZhNTQ1MjAyODBjMTk4ZDljYzhjNjYxN2ZkMTUwNjNmMGU5YmUzOTAxZDMyMTBkMTMwMzZh)