{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Accoppiatore fieldbus PROFIBUS DP; Connessione a fibra ottica; 1,5 MBd",
"description" : "<p>Questo accoppiatore fieldbus collega il sistema I/O della WAGO al fieldbus PROFIBUS DP.</p><p></p><p>L'accoppiatore fieldbus rileva tutti i moduli I/O collegati e crea un'immagine di processo locale. Questa immagine di processo può comprendere un sistema misto di moduli analogici (trasferimento dati word per word) e digitali (trasferimento dati bit per bit).</p><p></p><p>L'immagine di processo locale si divide in due zone dati, una con i dati ricevuti e l'altra con quelli da inviare. I dati di processo possono essere inviati mediante PROFIBUS DP a un sistema di controllo per una ulteriore elaborazione. I dati d'uscita del processo possono sono inviati via PROFIBUS DP.</p><p></p><p>I dati dei moduli analogici sono memorizzati nell'immagine di processo che viene creata automaticamente in base all'ordine in cui i moduli sono connessi all'accoppiatore. I bit dei moduli digitali sono inviati byte per byte e aggiunti ai dati analogici. Se la somma dei dati I/O digitali supera gli otto bit, l'accoppiatore automaticamente avvia un nuovo byte.</p><p></p><p>Per il funzionamento di un accoppiatore PROFIBUS DP con un cavo di connessione a fibra ottica, potrebbe essere richiesto un modulo interfaccia per il trasferimento da RS-485 a un anello a fibre ottiche. L' anello subordinato può contenere un massimo di 10 altri moduli per fibra ottica. La baud rate è impostato mediante due DIP switch sull'accoppiatore.</p>",
"mpn" : "750-331",
"sku" : "750-331",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000e28c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM4fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyaG1OeTh4TXprNU9EZ3pOVE0yTnprMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pUSTRZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkwMjI0ZWNlZjc1NThhOWI0YTMyNWZmY2ZhZWRhYzg4YjMyYTllMGJhZGVkMTI2ZmRhZTNmZDUyMmQ0MWQ1NTc",
"gtin13" : "4050821286042",
"category" : "Sistemi I/O",
"url" : "https://www.wago.com/it/sistemi-i-o/accoppiatore-fieldbus-profibus-dp/p/750-331"
}