{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Ingresso analogico a 2 canali; Termocoppia; Sicurezza intrinseca",
"description" : "<p>Questo modulo d'ingresso analogico connette direttamente due termocoppie operanti in ambienti a rischio d'esplosione delle zone 0 e 1.</p><p>Il WAGO‐I/O System 750 deve essere installato nelle zone 2 o in ambienti non a rischio di esplosione.</p><p>L'isolamento elettrico interno consente il funzionamento di sensori con messa a terra. Il modulo linearizza automaticamente l'intera gamma di temperature. La compensazione dei punti di giunzione freddi mitiga la tensione di compensazione dell'unità di bloccaggio nell'intervallo operativo da 0 a 55 °C.</p><p>L'alimentazione a 24 V è fornita dai contatti di potenza del modulo.</p><p>Campo e sistema sono separati galvanicamente.</p><p>La modalità operativa del modulo è parametrizzata mediante il software WAGO-I/O‐<i>CHECK</i>.</p><p><b>Indicatori:</b></p><ul><li>LED verde (disponibilità attivazione/disattivazione)</li><li>LED rosso (rottura cavo, sopra/sotto campo di misurazione)</li></ul>",
"mpn" : "750-487/003-000",
"sku" : "750-487/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0001764b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzBPUzh4TXprNU9URXlNVEl6TlRrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE56WTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxMjY2ODc4ZWRkODZjODg0NmQ2ZGQwMzUwYmVkMTA5MjE4NDgzOTIzMDVmMWQzYzIxOGFmMGJhNmY0ZTAwYjA",
"gtin13" : "4045454961893",
"category" : "Sistemi I/O",
"url" : "https://www.wago.com/it/sistemi-i-o/ingresso-analogico-a-2-canali/p/750-487_003-000"
}