{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Ingresso digitale a 8 canali fail-safe; 24 V DC; PROFIsafe V2,0 iPar",
"description" : "<p>Il modulo PROFIsafe 75x‐662/000‐003 è in grado di collegarsi a pulsanti per l'arresto d'emergenza con contatti a potenziale zero, uscite di semiconduttori, interruttori di interblocco di sicurezza, interruttori della modalità di funzionamento e sensori di sicurezza.</p>I moduli dispongono di 8 ingressi sensibili al clock (da I1 a I8) che sono alimentati da 2 differenti uscite clockate (T1 e T2).<br/><p>Le uscite di clock sono protette dal cortocircuito. Gli ingressi sono continuamente monitorati relativamente a circuiti trasversali e alimentazioni da sorgenti separate. Ulteriori importanti parametri di sicurezza (ad es. modalità di funzionamento, test per gli impulsi di spegnimento, discrepanza o filtri temporali) possono essere configurati tramite il WAGO‐I/O‐<i>CHECK</i>.</p><p>Il tool di configurazione può essere agevolmente integrato nei sistemi di engineering che supportano entrambi i "tool calling interfaces" (TCI) CC2 e CC3.</p><p>Quando i moduli vengono sostituiti, i parametri sono scaricati automaticamente nell'unità di controllo mediante server iPar compatibile con PROFIsafe, in base alle impostazioni. L'indirizzo PROFIsafe può essere impostato mediante il DIP switch sistemato sul lato del modulo o tramite WAGO‐I/O‐<i>CHECK</i>.</p><p>I moduli supportano entrambi i protocolli PROFIsafe V1 (PROFIBUS) e V2 (PROFIBUS, PROFINET). </p><p>Un optoaccoppiatore consente l'isolamento elettrico tra campo e bus. </p><p>Durante la configurazione del nodo del fieldbus i singoli moduli I/O possono essere organizzati in qualsiasi combinazione.</p><p><b>Per la protezione del modulo da sovratensioni (protezione da sovratensioni secondo IEC 61000‐4‐5), l'alimentazione a 24 V deve essere filtrata mediante il modulo filtro WAGO o con un filtro per sovracorrente esterno.</b></p><p><b>Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale del prodotto (disponibile in tedesco e inglese).</b></p>",
"mpn" : "753-662/000-003",
"sku" : "753-662/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00012478000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjM4fGltYWdlL2pwZWd8YURrNUwyaG1ZaTh4TkRZNE1UazRORGMyTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1qUTNPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZDZlYzY0MzViNmVlMmUyYmE4MWU2ZTU5NmI1ZDM1YTMyNDhlOGNhNWU4NjMxZjFiYzZhY2IxODgxYTk5Mjg",
"gtin13" : "4050821038788",
"category" : "Sistemi I/O",
"url" : "https://www.wago.com/it/sistemi-i-o/ingresso-digitale-a-8-canali-fail-safe/p/753-662_000-003"
}