">
[{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Argomenti 15 luglio 2020

Lo standard per il controllo dei motori: SMI

Lo "Standard Motor Interface" è un'interfaccia coerente per gli azionamenti elettrici.

SMI è stato sviluppato per collegare gli azionamenti con i circuiti elettronici integrati per le applicazioni negli impianti per parasole e persiane.

SMI in breve:

  • Precisione

  • Funzionamento scorrevole

  • Feedback

  • Compatibilità

  • Installazione facile

Spiegazione di SMI

Lo "STANDARD MOTOR INTERFACE" (SMI) è l'interfaccia elettrica standardizzata per gli azionamenti di tapparelle e parasole.

I produttori più noti a livello europeo hanno collaborato fra loro per dar vita al gruppo di lavoro SMI e sviluppare l'interfaccia per il motore digitale. Questa interfaccia standardizzata consente il controllo preciso degli azionamenti tramite comandi e telegrammi di commutazione.

Caratteristiche di sistema:

  • In base all'applicazione possono essere controllati elettronicamente in parallelo fino a 16 azionamenti.
  • I controllori e gli azionamenti sono connessi da un cavo a 5 poli che comprende alimentazione e trasmissione dati.
  • Posizionamento intermedio ad alta precisione
  • Interrogazione delle posizioni attuali del motore
  • Feedback del motore con informazioni diagnostiche

I vantaggi del Master SMI:

  • Soluzione a prezzo ragionevole

  • Installazione rapida e agevole

  • Spazio richiesto minimo

  • SMI Configurator per una configurazione e messa in servizio efficiente

Prodotti SMI di WAGO

Master SMI (753-1630)

  • 230 V AC
smi_p_ur_0753_1630_000_xx_2000x1125.jpg

Master SMI LoVo (753-1631)

  • 24 V DC
smi_p_ur_0753_1631_000_xx_2000x1125.jpg

Configuratore SMI di WAGO

Il configuratore SMI di WAGO mette a disposizione le funzioni per la messa in servizio e la configurazione degli azionamenti SMI. Oltre alla modalità on-line, nella quale l'azionamento SMI può essere controllato direttamente, vi sono le opzioni per l'utilizzo del configuratore SMI in modalità off-line. Ciò include la configurazione offline di tutti gli azionamenti SMI connessi ai moduli master SMI disponibili all'interno di un nodo, nonché il salvataggio e il ripristino di configurazioni di unità SMI da file CSV di indirizzamento esistenti.

smi_systemgrafik_smi-cgf_registerkarte-start_de_2000x2000.jpg