Argomenti 15 luglio 2020

Specifiche dei materiali e
connessione dei
conduttori in alluminio

Per i nostri prodotti utilizziamo dei materiali che sono stati collaudati sul campo, alcuni nel corso dei secoli. Ciò nonostante, effettuiamo costantemente ulteriori ricerche e testiamo nuovi materiali. Questo vale anche per la pasta di contatto che deve essere usata per connettere i conduttori di alluminio ai morsetti a molla WAGO.

Informazioni da WAGO:

  • Materiali isolanti
  • Tabella: Materiali isolanti standard
  • Poliammide (PA 66)
  • Poliammide rinforzato con fibre di vetro (PA 66 GF)
  • Poliftalammide (PPA GF)
  • Poliammide (PA 46)
  • Policarbonato (PC)
  • Collegamento di conduttori in alluminio

Specifiche dei materiali e connessione dei conduttori di alluminio alla WAGO

Panoramica delle specifiche dei materiali

Materiali isolanti

WAGO utilizza principalmente la poliammide (PA 66 e PA 46) per alloggiare le parti conduttrici di corrente e la poliftalammide (PPA) e il policarbonato (PC) come materiale isolante (vedere la tabella). Per oltre 40 anni questi materiali hanno dimostrato le loro proprietà nei prodotti WAGO e sono stati omologati con i test degli enti terzi di certificazione. I materiali polimerici elencati sono tecnicamente privi di alogeni e ritardanti di fiamma in conformità con la norma IEC 61249-2-21 e non contengono metalli pesanti, silicone, amianto o formaldeide come componenti di formulazione.

Poliammide (PA 66)

WAGO impiega i poliammidi modificate, tecnicamente prive di alogeni e ritardanti di fiamma.

Questi materiali non corrodono, sono difficili da incendiare e presentano proprietà autoestinguenti (classificazione V0 secondo UL 94). Aderendo a UL 746C, le poliammidi utilizzate in WAGO hanno una temperatura operativa continua di 105 °C (221 °F) in base all'indice di temperatura relativa con carico d'impatto (RTIimp).

Ciò garantisce che le necessarie proprietà di isolamento elettrico e meccanico siano conservate ad un livello sufficientemente garantito per un lungo periodo di tempo. Il limite di temperatura superiore nel breve periodo è di

200 °C (392 °F). In intervalli di temperatura inferiori, è stato determinato che nessun danno al materiale isolante si verifica durante l'utilizzo fino a -35 °C (-31 °F). Dopo l'installazione e il cablaggio, i prodotti WAGO possono essere utilizzati anche a temperature fino a -60 °C (-76 °F). L'umidità ambientale (fino al 2,5% in atmosfera standard) viene assorbita, fornendo alle poliammidi elasticità, resistenza e durata ottimali. Nell'uso pratico, la stabilizzazione di base delle poliammidi WAGO è stata dimostrata nel corso di molti anni per essere sufficiente a prevenire i danni causati dall'esposizione alle radiazioni UV o all'ozono nelle applicazioni previste. Le poliammidi hanno un'eccellente resilienza contro i climi più impegnativi e si sono dimostrate efficaci nelle applicazioni ai climi tropicali in tutto il mondo. Le parti isolanti fabbricate in poliammide sono resistenti agli insetti. Il materiale non fornisce ossigeno o altri elementi biogenici ai microorganismi. La presenza di batteri anaerobici, muffe, funghi ed enzimi non degrada il materiale. Le poliammidi sono resistenti alla maggior parte dei combustibili, grassi e oli, così come ai detergenti più comunemente usati, come alcool, freon, frigen e tetracloruro di carbonio. La resistenza agli acidi dipende dal tipo e dalla concentrazione dell'acido, nonché dal tempo di esposizione.

L'uso di materiali isolanti durante la produzione interna presso WAGO avviene solo dopo l'accettazione dei certificati di prova in fabbrica e dei test sui materiali specificati.

Poliammide rinforzata con fibre di vetro (PA 66 GF)

WAGO utilizza poliammidi rinforzate con fibre di vetro per componenti con elevate esigenze meccaniche, come leve, pulsanti o alloggiamenti esposti a sollecitazioni elevate, poiché presentano proprietà meccaniche significativamente migliori rispetto alle poliammidi non rinforzate. In generale, vengono utilizzati materiali che hanno un'eccellente resistenza alla trazione, elevata resistenza all'infiammabilità e alle alte temperature.

Nella tabella sono riportati anche altri dati.

Poliftalammide (PPA GF)

Le poliammidi rinforzate con fibre di vetro e ad alte prestazioni sono ideali per applicazioni con alte temperature, grazie all'elevato livello di stabilità dimensionale del materiale alle variazioni termiche, alla sua bassa dipendenza dalle condizioni ambientali e alle sue eccellenti proprietà di resistenza. L'eccezionale resistenza alla trazione del materiale consente di realizzare componenti miniaturizzati. Le attrezzature antincendio consentono la classificazione nella classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, anche per pareti estremamente sottili. La PPA GF assorbe quantità minime di umidità dall'aria ambiente, rendendola ideale per le applicazioni di saldatura THR e per componenti a pareti sottili e dimensionalmente stabili.

Nella tabella sono riportati anche altri dati.

Poliammide (PA 46)

Rispetto alla PA 66, la PA 46 offre in pratica una maggiore stabilità dimensionale termica. L'indice di temperatura relativo con carico d'impatto (RTIimp) è 115 °C (239 °F) per PA 46.

La temperatura a breve termine affidabile per il tipo usato da WAGO è di 280 °C (536 °F).

Nella tabella sono riportati anche altri dati.

Policarbonato (PC)

Il policarbonato ha un'eccellente stabilità dimensionale se sottoposto al calore. Le proprietà elettriche e meccaniche rimangono intatte a temperature estremamente elevate fino a circa 120 °C (248 °F) secondo UL Yellow Card. Le sue eccellenti proprietà di isolamento elettrico e la stabilità dimensionale sono praticamente indipendenti dalle condizioni ambientali, come l'umidità e la temperatura. Grazie al basso restringimento del materiale durante lo stampaggio a iniezione possono essere creati dei componenti altamente precisi. Il policarbonato ha un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e presenta anche un'elevata resistenza alle radiazioni ad alta energia. Se il PC non viene colorato i componenti risultano trasparenti come il vetro. Grazie alle sue proprietà ricercate (ad es. stabilità dimensionale, resistenza al calore, non infiammabilità, durata e trasparenza), il PC è un materiale collaudato e ampiamente utilizzato nell'industria elettrica. A seconda delle richieste poste sul prodotto finito, WAGO utilizza policarbonati che dispongono delle classificazioni di infiammabilità V2 e V0 secondo UL 94. Viene utilizzato PC a media viscosità che presenta un'eccellente resistenza chimica.

Polibutilene tereftalato (PBT)

Il polibutilene tereftalato è utilizzato per la sua combinazione bilanciata di rigidità e resistenza, oltre alla durata e resistenza alla deformazione termica nonché all'ottima stabilità dimensionale.

Le proprietà meccaniche ed elettriche sono di alto livello e non vengono compromesse dall'umidità ambientale. L'equipaggiamento antincendio normalmente è tecnicamente privo di sostanze inquinanti e il materiale è classificato come V0.

Polibutilene tereftalato rinforzato con fibre di vetro (PBT GF)

Il polibutilene tereftalato rinforzato con fibre di vetro si caratterizza per le ottime proprietà elettriche e meccaniche, soprattutto con le pareti sottili.

Il tipo PBT GF è anche classificato come V0 e, come le altre materie plastiche WAGO, tecnicamente privo di sostanze inquinanti.

Connessione dei conduttori di alluminio (pasta di contatto "Alu-Plus")

Tutti i prodotti WAGO sono progettati per collegare i conduttori di rame, ma sono possibili le seguenti eccezioni:

Utilizzate la pasta di contatto "Alu-Plus" quando si collegano conduttori di alluminio rigidi ai nostri morsetti a molla.

A causa della bassa conduttività dei conduttori in alluminio, è anche necessario adattare di conseguenza le correnti nominali: 2,5 mm2 = 16 A e 4 mm2 = 22 A.

Siringa

Contenuto: 20 ml di pasta di contatto "Alu-Plus"
Num. art. 249-130
20 pezzi per confezione (4 x 5)

Aree d'impiego

La pasta di contatto "Alu-Plus" serve per il cablaggio sicuro dei conduttori rigidi in alluminio(1) fino a 4 mm2 nei connettori a molla WAGO.

Quanto segue vale per le connessioni a molla con tecnologia di connessione PUSH WIRE® e Push-in CAGE CLAMP®:
Non è più necessario pulire e ingrassare i conduttori di alluminio. Basta usare la pasta di contatto "Alu Plus", da iniettare mediante siringa a mano, direttamente nel foro d'ingresso del conduttore del morsetto WAGO. I conduttori di alluminio che mostrano chiari segni di corrosione (ossia, scoloramento nero) necessitano di una pulizia meccanica. Quindi i conduttori rigidi di alluminio possono essere facilmente inseriti senza preparazione.


Utilizzando i morsetti con tecnologia di connessione a molla CAGE CLAMP®, i conduttori in alluminio devono essere prima puliti con una lama e quindi inseriti immediatamente nelle unità di bloccaggio riempite con pasta di contatto "Alu-Plus".

(1)Conduttori di alluminio secondo la norma IEC 61545, Classe B, "lega 1370" con resistenza alla trazione di 90–180 N/mm2 e allungamento del 1–4%.
Valori standard: resistenza alla trazione da 90 a 180 MPa, allungamento da 1 a 4% (sec. EN 615.4.1)

Pasta di contatto "Alu-Plus" di WAGO

  • Distrugge automaticamente la pellicola di ossido durante il processo d'inserzione nei connettori PUSH WIRE® e
    Push-in CAGE CLAMP®.
  • Previene la nuova ossidazione nel punto di serraggio.
  • Previene la corrosione elettrolitica tra conduttori di rame e alluminio (nel morsetto stesso)
  • Fornisce una protezione a lungo termine contro la corrosione.

Inoltre è possibile applicare in aggiunta la pasta "Alu-Plus" di WAGO sull'intera superficie del conduttore di alluminio, ovviamente prima della connessione.

Morsetti per illuminotecnica WAGO

Esempi d'impiego

La pasta "Alu-Plus" in siringa della WAGO offre il più elevato grado di affidabilità e pulizia in fase di connessione dei conduttori rigidi in alluminio. Il riempimento viene eseguito sui due morsetti WAGO illustrati di seguito, in modo rapido proprio come descritto nell'esempio.

Passaggio 1:

Inserire la punta della siringa "Alu-Plus" prima nel foro d'ingresso per il conduttore circolare e poi in quello quadrato aperto del connettore per lampade di WAGO.

h_0249_0130_002_xx_2000x1125.jpg

Passaggio 2:

Premere lo stantuffo verso il basso fino a quando "Alu-Plus" ha riempito entrambi i fori di entrata.
Nota: non è adatto per le applicazioni ad alte temperature!

h_0249_0130_003_xx_2000x1125.jpg

Morsetti per montaggio su guida WAGO (fino a 4 mm2 /12 AWG)

Passaggio 2:

Premere lo stantuffo verso il basso fino a quando "Alu-Plus" ha riempito tutti i fori di entrata del conduttore.

h_0249_0130_005_xx_2000x1125.jpg

Passaggio 1:

Per ciascun ingresso del conduttore:
Inserire la punta della siringa "Alu-Plus" in ogni foro d'ingresso per il conduttore aperto, uno dopo l'altro.

h_0249_0130_004_xx_2000x1125.jpg
Potrebbe interessarti anche

ALTRE INFORMAZIONI SU DI NOI

Download

Certificazioni e omologazioni

Costruito, testato, approvato: i prodotti WAGO sono certificati per l'uso in un vasto spettro di settori industriali e aree nel mondo. Abbiamo raccolto i certificati per il download.

kundenservice_zertifikate_zulassungen_gettyimages-533837347_2000x2000.jpg
Download

Cataloghi

Fatti una panoramica di tutto, anche senza una connessione Internet, scaricando i nostri cataloghi in modo da avere a portata di mano tutte le informazioni importanti in qualsiasi momento.

WAGO6369_23-elektronische-kataloge_2000x1500.jpg