[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contatti", "url": "/it/contatti", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/switch-ethernet-industriale-16-porte" }, "headline": "Switch Ethernet industriale a 16 porte", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 15 14:56:34 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:19:38 CET 2024" }

News 15 luglio 2020
Saldamente in rete nel futuro: nuovo switch industriale a 16 porte WAGO

Il crescente trend verso il networking nei settori industriale ed edilizio richiede switch sempre più potenti dotati di un gran numero di porte ETHERNET. Il nuovo switch industriale a 16 porte (852-1106) di WAGO è la soluzione ideale.

Le caratteristiche messe in campo dallo switch a 16 porte 852-1102 parlano da sole: una trasmissione dati elevata di 1 Gbit e l'adattabilità per l'uso in condizioni ambientali estreme garantiscono un ampio spettro di possibilità applicative. Un alimentatore ridondante e i relè di allarme, per una chiara segnalazione dei malfunzionamenti non sono di minore importanza e garantiscono la comunicazione ininterrotta dei dati. Lo switch è anche semplice da configurare e installare, e trova il suo impiego ideale nelle reti di piccole e medie dimensioni.

Aspetti tecnici in evidenza:

  • 16 porte ETHERNET, 10/100/1000 Mbps, autonegoziazione
  • Intervallo di temperatura esteso: da -40 a +70°C
  • Alimentazione DC ridondante: da 12 a 60 V
  • Relè di allarme per la segnalazione di anomalia
  • Supporto di PROFINET con classe di conformità A (IEEE 802.1p)

I vantaggi in sintesi:

  • Elevata densità di porte e larghezza ridotta
  • Elevata trasmissione di dati grazie a 1 Gbit di trasferimento dati
  • Adatto per le condizioni ambientali estreme grazie a un ampio intervallo di temperature
  • Risparmio energetico con Ethernet ad efficienza energetica (EEE)
  • Funzionamento di rete continuo mediante alimentazione ridondante
  • Prioritizzazione dei pacchetti ETHERNET
  • Sicurezza in caso di elevate tensioni elettriche grazie alla protezione integrata contro la sovratensione

Panoramica del prodotto

Risparmio ed efficienza energetica

Lo switch industriale a 16 porte della WAGO soddisfa i criteri di efficienza energetica dello standard "Energy Efficient Ethernet". Come indicato dallo standard IEEE-802.3az, l'assorbimento d'energia è automaticamente regolato sul carico di rete. Quindi le 16 porte consumano energia solo durante la trasmissione dati. Oltre al risparmio energetico, la facilità di installazione e configurazione degli switch consente anche il risparmio sui tempi di messa in esercizio.

I vantaggi in sintesi:

  • Elevata densità di porte e larghezza ridotta
  • Elevata trasmissione di dati grazie a 1 Gbit di trasferimento dati
  • Adatto per le condizioni ambientali estreme grazie a un ampio intervallo di temperature
  • Risparmio energetico con Ethernet ad efficienza energetica (EEE)
  • Funzionamento di rete continuo mediante alimentazione ridondante
  • Prioritizzazione dei pacchetti ETHERNET
  • Sicurezza in caso di elevate tensioni elettriche grazie alla protezione integrata contro la sovratensione

SWITCH INDUSTRIALI WAGO

Gli switch industriali assicurano la comunicazione dei dati

Soluzioni di rete stabili e ridondanti ma anche economiche: con gli switch WAGO i distributori di dati affidabili sono pronti all'uso per le tue macchine e impianti.

 

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
Il tuo Referente in WAGO

Supporto Tecnico

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Offerte di servizi aggiuntivi:

Potrebbe interessarti anche

Compatibile con i nostri switch industriali

prova 01

Interfacce per cavi in fibra ottica

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Moduli alimentatori

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Installazione rapida e senza utensili

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Cablaggio ETHERNET su guida DIN

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

Potrebbe interessarti anche:

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra offerta di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg
Prodotti

Gli switch industriali assicurano la comunicazione dei dati

Soluzioni di rete stabile e ridondante ma anche economica: con gli switch WAGO i distributori di dati affidabili sono pronti per le tue macchine e impianti.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg