Switch industriali Eco
- Economici e compatti
- Salva spazio e di facile installazione
- Per reti dati di piccole e medie dimensioni
- Auto-negoziazione e autocrossing per una facile creazione ed estensione della rete
- Versioni Gigabit per maggiori trasferimenti di dati
- Trasmissione di potenza e dati attraverso la connessione ETHERNET con Power over Ethernet (PoE+)
![industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg](/medias/200-industrial-switches-520-1111-1112-1417-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZzVPUzh4TkRFMk9UTTBOekkyTURRME5pOHlNREJmYVc1a2RYTjBjbWxoYkMxemQybDBZMmhsYzE4MU1qQXRNVEV4TVY4eE1URXlYekUwTVRkZk1qQXdNSGd4TlRBd0xtcHdad3wxMjIxMGMyNGZhOWZkYWVmYWNjMzBjMTFmNjNhNTlkZjhmODhiMTlhNGMzYTk0NTI0Nzc3MDI0MDNhNjI1ZjM4)
Switch industriali
Versatile
- Alimentazione ridondante
- Configurazione del contatto di allarme mediante DIP switch
- Utilizzo dei moduli SFP
- Struttura robusta
- Adattatore per guida DIN e alloggiamento metallico
- Temperatura d'esercizio ambiente: da -40 °C a +70 °C - Contatto allarme: monitoraggio dell'alimentazione principale e secondaria
- Monitoraggio delle porte ETHERNET
- Segnalazione via PLC o I/O remoti
![industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg](/medias/200-industrial-switches-0852-0103-1102-1106-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE0fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZ3lNaTh4TkRFMk9UTTBOVGswT1RjeU5pOHlNREJmYVc1a2RYTjBjbWxoYkMxemQybDBZMmhsYzE4d09EVXlMVEF4TUROZk1URXdNbDh4TVRBMlh6SXdNREI0TVRVd01DNXFjR2N8NzIyNmZiMzZhZjAzMTA3YzJlNzZmZTVmNmJlNTcwYzNhYzJjNTdkZWYyZDQ4ZWU4ZTYyNGQ5NGQ3ZjJjZWFiZA)