News 15 luglio 2020
Switch PoE+ : tanta più potenza sulle autostrade dell'informazione

All'interno delle reti per l'automazione, in particolare quelle complesse, qualsiasi cavo che può essere eliminato riduce lo sforzo di cablaggio per risparmiare spazio, manodopera e costi dei materiali. Ed è esattamente questo che i nuovi switch Power-over-Ethernet di WAGO possono fare per reti di qualsiasi dimensione.

Alimentazione e trasferimento dati tramite cavo ETHERNET: il Power-over-Ethernet (PoE +) elimina le connessioni separate per l'alimentazione dei dispositivi collegati agli switch tramite la rete IP. I vantaggi sono palesi: il cablaggio risulta molto più veloce e consente di risparmiare tanto spazio. Inoltre, non sono necessarie degli alimentatori separati, quindi un ulteriore risparmio sui costi. Per andare incontro alle varie esigenze applicative WAGO ha sviluppato tre versioni, ognuna dotata di ridondanza ad anello per garantire una comunicazione affidabile anche in caso di interruzione di linea.

Reti intelligenti per l'automazione e il controllo del processo:

  • PoE+ switch con 30 W per porta PoE+

  • Dispositivo dalla struttura robusta per luoghi impegnativi

  • Versioni ECO per l'implementazione di macchine in serie con alimentazione di 24 V (elimina la necessità di alimentatori aggiuntivi da 48 V)

  • Funzioni dimensionabili: alimentazione ridondante e funzioni di allarme per un uso ad alta disponibilità nel controllo di processo

Panoramica del prodotto

Comunicazione sicura

Gli switch WAGO a 5 e 8 porte consentono un trasferimento dati a 1 Gbit, e funzionano in modo affidabile anche in un campo esteso di temperature da -40 a +70 °C. Gli switch permettono anche un funzionamento intelligente e a risparmio energetico. Qui "Ethernet efficiente" significa adattamento e ottimizzazione continua delle prestazioni in base al volume dati prevalente. Rivolgendosi ai sistemi Ethernet in tempo reale attualmente utilizzati nell'ambito della tecnologia d'automazione in generale, gli switch WAGO soddisfano i requisiti della classe di conformità A di PROFINET (IEEE 802.1p).

In breve:

  • La ridondanza ad anello garantisce una comunicazione affidabile anche nel caso di interruzione di linea.
  • Meno sforzi per il cablaggio per risparmiare tempo, spazio e denaro.
  • Ampio campo di temperature, da -40 a +70 °C, per il massimo livello di affidabilità, anche nelle condizioni più estreme.

SWITCH INDUSTRIALI WAGO