[{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/tecnologia-di-telecontrollo" }, "headline": "Tecnologia di telecontrollo: PLC con master PROFIBUS DP", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-03-10_08-58/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 15 15:01:16 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:19:38 CET 2024" }

News 15 luglio 2020
Nuova versione di telecontrollo del controllore PFC200 di WAGO con Master PROFIBUS DP

Il nuovo controllore PFC200 di WAGO con il master PROFIBUS DP crea i gateway tra gli slave PROFIBUS DP e i protocolli di telecontrollo supportando i protocolli di telecontrollo IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 e DNP3. La nuova versione del PFC200 porta con se delle possibilità di networking supplementari per le applicazioni elettriche, idriche e le reti del gas. Questa versione per temperature ampliate supporta il funzionamento in ambienti con temperature che variano dai -20 ai +60 °C per soddisfare i più severi requisiti tecnologici del telecontrollo.

I vantaggi in sintesi:

  • Compatibile con i protocolli di telecontrollo IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 e DNP3

  • Supporta PROFIBUS come un master

  • Sistema di Runtime CODESYS 2.3

  • Range di temperatura: da −20 a +60°C

  • Protezione globale con i pacchetti di sicurezza IT come SSL/TLS 1.2, SSH, VPN e un firewall

Panoramica del prodotto

Programmazione semplice, comunicazione sicura

Il nuovo controllore PFC200 di WAGO utilizza il sistema operativo Linux® real-time e può essere programmato utilizzando il software di configurazione WAGO-I/O-PRO, collaudato a livello industriale, basato su file CODESYS GSD facilmente leggibili tramite il PROFIBUS Configurator integrato. Una serie di misure di sicurezza complete tra cui SSL/TLS 1.2, SSH, VPN e un firewall proteggono i dati di produzione sensibili.

Controllore collaudato con nuove funzioni

L'hardware potente del controllore PFC200 dispone di funzioni di telecontrollo integrate e fa affidamento su interfacce ETHERNET e CAN collaudate come gli altri controllori della famiglia PFC200. Il nuovo controllore con un'interfaccia del master PROFIBUS DP e funzioni di telecontrollo dispone inoltre di un'ampia varietà di omologazioni che ne consentono l'impiego praticamente in qualsiasi applicazione. Inoltre, praticamente ciascuno degli oltre 500 moduli I/O del WAGO-I/O-SYSTEM è supportato dal bus locale della serie 750 di WAGO. Ciò significa che in aggiunta ai moduli I/O digitali e analogici, sono disponibili svariati moduli speciali (ad es., moduli per la misurazione della potenza trifase) per la registrazione e l'elaborazione di un ampio spettro di segnali.

PLC per un controllo efficiente

I compiti di controllo, piccoli o grandi, devono essere efficienti. WAGO ha sempre il controllore adatto per qualsiasi compito e requisito.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg
Il tuo Referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

Letture consigliate

Scopri gli altri prodotti

Touch Panels

Attraente e intelligente: Web Panel e!DISPLAY

Visualizzazione di risultati e capacità: tutti coloro che costruiscono macchine e sistemi sanno anche quanto sia importante l'aspetto ottico. Con i nostri Web Panel e!DISPLAY sono soddisfatte le esigenze di produttori e utenti.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Sistemi I/O

Sistemi I/O: sempre pronti all'uso, dovunque

Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O della WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più gravose.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Altre aree prodotti

La nostra offerta per te

Potrebbe interessarti anche:

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra offerta di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

PLC per un controllo efficiente

I compiti di controllo, piccoli o grandi, devono essere efficienti. WAGO ha sempre il controllore adatto per qualsiasi compito e requisito.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg