[{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Pagina Home", "item": "https://www.wago.com/it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Soluzioni", "item": "https://www.wago.com/it/soluzioni" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Tecnologia energetica ", "item": "https://www.wago.com/it/tecnologia-energetica" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Reti energetiche", "item": "https://www.wago.com/it/tecnologia-energetica/reti-energetiche" } ] } [{"url":"/soluzioni","name":"Soluzioni","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnologia-energetica","name":"Tecnologia energetica \t\t","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnologia-energetica/reti-energetiche","name":"Reti energetiche","linkClass":"active","categoryCode":null}]

Modernizzazione a tutti i livelli

L'automazione delle reti di energia porta molti vantaggi. Tra questi la possibilità di sorvegliare e comandare a distanza. Qui WAGO ha le soluzioni adatte.

Inizialmente, gli operatori di rete possono utilizzare la tecnologia WAGO per capire esattamente dove la loro infrastruttura deve essere modernizzata. Successivamente, i nostri controllori possono essere utilizzati per automatizzare i processi e supportare la gestione del carico. In questo modo, è possibile utilizzare al meglio le capacità della rete e ridurre la necessità di nuove linee.

Sottostazioni di distribuzione intelligenti: la chiave per la "smart grid" energetica

Proprio come le centrali elettriche locali convenzionali, la sottostazione intelligente di distribuzione (iONS) collega le reti a media e bassa tensione. A differenza delle controparti meno avanzate, tuttavia, la nuova sottostazione registra anche i dati di misurazione e consente la lettura in remoto dei dati ottenuti. WAGO è pronta a supportare un iONS con una tecnologia di automazione completa: il controllore PFC200 sul lato a media tensione e l'e!DISPLAY sul lato a bassa tensione per visualizzare i dati di misurazione e controllo direttamente sullo stesso iONS, nonché una tecnologia di connessione completa. I vantaggi offerti dalle soluzioni WAGO:

  • Versatile: i controllori, liberamente programmabili tramite CODESYS, raccolgono tutti i dati dai vari sistemi della sottostazione tramite segnali digitali e analogici (ad es. via MODBUS RTU o IEC 61850).
  • Multilingue: i nostri controllori traducono i dati nei protocolli di comunicazione richiesti dal fornitore (ad es., IEC 60870-5-101/-104 o IEC 61850) e li inoltrano alla centrale di controllo tramite linea dati.
  • In senso opposto, il centro di controllo può accedere ai sistemi della sottostazione (ad es. armadi elettrici a media tensione, dispositivi di protezione, sistemi di misurazione di diversi produttori) tramite i controllori WAGO.
  • Cyber Security: il flusso dati registrato dai controllori WAGO è protetto da accessi non autorizzati tramite la crittografia dei dati utilizzando TLS1.2 e trasmettendo i dati tramite connessioni appositamente protette, come IPsec o OpenVPN, secondo il White Paper BDEW.
  • Cloud Connectivity: connessione al cloud grazie a un aggiornamento del software MQTT

Apparecchiature di commutazione per medie tensioni: automatizzare con WAGO

L'armadio elettrico nella rete di distribuzione è un componente centrale per un'alimentazione sicura. La soluzione eccellente a garanzia di questo aspetto è data dall'automazione di tali stazioni con i controllori WAGO. I guasti possono essere localizzati rapidamente collegando gli indicatori di direzione di corto circuito e di guasto a terra e trasmettendo le informazioni, mentre i sistemi automatizzati possono essere controllati a distanza. Parti della rete elettrica possono essere quindi ripristinate rapidamente e l'ampiezza dei danni è ridotta al minimo. I vantaggi offerti dalle soluzioni WAGO:

  • Le sezioni di rete possono essere riattivate rapidamente.
  • Il tecnico dell'assistenza può essere inviato direttamente alla sede del guasto.
  • I valori misurati di media tensione possono essere trasmessi in permanenza alla centrale di controllo.
  • Il monitoraggio aiuta la gestione delle risorse nella pianificazione futura della rete.

Sottostazione: i nodi di rete sempre visibili

Le sottostazioni sono l'interfaccia tra generazione e distribuzione di energia rinnovabile. In caso di guasto, i generatori collegati come le centrali solari ed eoliche non possono più immettere energia nella rete elettrica. A seconda della gravità e della durata dell'interruzione, possono verificarsi notevoli perdite di profitto o altri danni ai sistemi tecnici. Per evitare guasti e per eliminare le anomalie a breve termine, è essenziale monitorare e controllare da remoto le sottostazioni in caso di interruzione. I controllori WAGO sono in grado di gestire questi compiti in modo affidabile e sicuro. I vantaggi offerti dalle soluzioni WAGO:

  • Localizzazione precisa del guasto
  • Riconnessione rapida dei segmenti di rete
  • Il tecnico dell'assistenza può essere inviato direttamente alla sede del guasto.
  • I valori misurati possono essere trasmessi in modo continuo alla centrale di controllo.

Fornitura di gas: controllo sicuro della pressione

Un'alimentazione di gas sicura è altrettanto importante di un'alimentazione elettrica sicura. Per garantire un'alimentazione sicura sono indispensabili il monitoraggio e il controllo dei sistemi che regolano la pressione del gas e delle stazioni di accoppiamento. Inoltre la rete del gas sta assumendo un'importanza crescente per l'energia integrata. Date le ampie capacità di stoccaggio all'interno di una rete del gas, possono essere immagazzinati grandi volumi di energia. Di conseguenza è più che mai necessaria l'automazione delle stazioni di alimentazione. I vantaggi offerti dalle soluzioni WAGO:

  • Risoluzione rapida dei problemi
  • Misurazione on-line
  • Le funzionalità PLC consentono l'implementazione di comandi e regolazioni complesse.
  • Il supporto di tutti i sistemi fieldbus attuali, come PROFIBUS DP o Modbus RTU/TCP, permette l'integrazione di sistemi terzi.
  • I protocolli di telecontrollo come IEC 60870 o DNP 3.0 consentono la connessione al sistema di controllo centrale.
  • I moduli I/O a sicurezza intrinseca permettono l'integrazione dei segnali dalle zone Ex 0, 1 e 2 nel WAGO-I/O-SYSTEM.
  • La visualizzazione web integrata consente la vista dei processi in loco o tramite accesso remoto.

Fornitura di calore: sempre la temperatura corretta

La combinazione di calore e potenza (cogenerazione - CHP), insieme alla costruzione associata e all'espansione delle reti di riscaldamento a distanza e locali, è una componente importante della trasformazione energetica. Questo significa che durante l'implementazione le stazioni di giunzione e trasferimento del calore devono essere automatizzate in sicurezza. Naturalmente il cliente richiede un rifornimento sicuro nella stagione fredda, il suo fallimento sarebbe fatale! I vantaggi offerti dalle soluzioni WAGO:

  • Localizzazione precisa del guasto
  • Risoluzione rapida dei problemi
  • Misurazione on-line
  • Le funzionalità PLC consentono l'implementazione di comandi e regolazioni complesse.
  • Il supporto di tutti i sistemi fieldbus attuali, come PROFIBUS DP o Modbus RTU/TCP, permette l'integrazione di sistemi terzi.
  • I protocolli di telecontrollo come IEC 60870 o DNP 3.0 consentono la connessione al sistema di controllo centrale.
  • I moduli I/O a sicurezza intrinseca permettono l'integrazione dei segnali dalle zone Ex 0, 1 e 2 nel WAGO-I/O-SYSTEM.
  • La visualizzazione web integrata consente la vista dei processi in loco o tramite accesso remoto.

Vedi le nostre soluzioni all'opera

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]