[{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Argomenti

KNX: Lo standard della tecnologia di sistema per la casa e gli edifici

KNX è un protocollo di comunicazione uniforme e indipendente dal produttore impiegato per collegare in modo intelligente i sistemi tecnologici avanzati di casa ed edificio. KNX è impiegato per pianificare e controllare le soluzioni efficienti dal punto di vista energetico per una maggiore funzionalità e praticità riducendo al contempo i costi energetici.

Caratteristiche del sistema KNX:

  • Un sistema bus distribuito che consente ai dispositivi di scambiare direttamente le informazioni
  • Tensione Bus: 24 V DC (+6/-4 V)
  • Il protocollo CSMA/CA protegge dalla perdita di dati risultante dalla collisione dei telegrammi.

  • Possono essere collegati fino a 12.000 nodi bus

  • Velocità di trasmissione dei dati 9,6 kBit/s, resistori di terminazione non necessari

KNX spiegato chiaramente

Da oltre 20 anni KNX ha dimostrato di essere uno standard globale per l'automazione domestica e degli edifici conformemente alle norme EN 50090 e ISO/IEC 14543. Un grande vantaggio di KNX è la sua configurazione remota: al posto di un dispositivo centrale, le funzioni sono alloggiate nei singoli membri del bus. I sensori, come interruttori e rilevatori di presenza, inviano i comandi di controllo direttamente alle luci, ai sistemi di ombreggiamento, agli impianti di riscaldamento e di ventilazione. Le assegnazioni e le funzioni sono facilmente configurabili con il "Engineering Tool Software" (ETS) e possono essere modificate o regolate in qualsiasi momento.

KNX supporta vari mezzi di trasmissione, ad es., cavi twisted-pair (KNX TP), ETHERNET (KNX IP), radio (KNX RF) o Powerline (KNX PL). Grazie a KNX i dispositivi di produttori differenti possono comunicare e quindi essere combinati in modo flessibile in una soluzione globale. Dal momento che ogni singolo dispositivo possiede il suo microprocessore non serve alcuna stazione di controllo.

Variabile e individualizzata - Utilizzo di KNX nella Building Automation

Come standard aperto, la tecnologia KNX fornisce un'interfaccia utente uniforme e comoda per l'automazione domestica e degli edifici, dalle applicazioni residenziali a quelle commerciali. Grazie a una vasta gamma di applicazioni, con KNX possono essere collegati insieme numerosi dispositivi e sistemi. Per esempio, ciò consente a un sistema in rete costituito da illuminazione, ombreggiamento e HVAC di essere facilmente controllato in edifici commerciali e di pubblica utilità in base alle esigenze degli utenti.

I singoli componenti di un sistema KNX comprendono sensori e attuatori. I sensori come termostati, interruttori o misuratori del vento generano comandi sotto forma di telegrammi. Questi telegrammi vengono trasformati in azioni dagli attuatori (ad esempio, relè di commutazione per tende o illuminazione). Una linea bus a due fili fornisce la connessione e quindi il traffico di telegrammi tra sensori e attuatori. Di conseguenza, i singoli componenti del sistema non devono essere collegati in rete, il che riduce significativamente la dimensione del cablaggio.

I vantaggi in sintesi:

  • Facilità di configurazione e messa in servizio

  • Numerosi produttori possono impiegare un ampio spettro di dispositivi

Funzionalità e praticità: WAGO e KNX

Con il controllore KNX IP (750-889) e il modulo KNX TP1 (753-646), WAGO offre una soluzione innovativa e flessibile per la Building automation. La connettività a sensori e attuatori convenzionali, così come i collegamenti complessi a DALI, EnOcean e altri, è unificata in modo economico sul controllore KNX IP di WAGO. Il modulo TP1 KNX di WAGO si connette alle reti TP1. ETHERNET come mezzo, insieme a KNX IP come protocollo di trasmissione, consente la comunicazione ad alta velocità tra i dispositivi, fornendo al tempo stesso un'integrazione perfetta nelle infrastrutture esistenti.

Insieme, il controllore IP KNX e il modulo KNX/TP1 costituiscono il router IP KNXnet, che collega le reti TP1 tradizionali a ETHERNET. Questo aumenta notevolmente la velocità di trasmissione in una rete KNX. E inoltre permette un'elevata trasmissione di dati sulla dorsale di rete, prevenendo un collo di bottiglia verso sul sistema di visualizzazione superiore. Il router KNX IP agisce inoltre come un'interfaccia di rete per il software ETS per la configurazione e la parametrizzazione. I rispettivi database/plug-in del prodotto per il controllore IP KNX, il modulo KNX TP1 e il router IP KNX fanno molto più che il solo supporto alla configurazione specifica del dispositivo. Per la praticità d'uso, sono progettati in modo tale da poter applicare metodi e procedure già noti e collaudati dell'ETS.

Vantaggi offerti da WAGO e KNX:

  • Applicazioni liberamente programmabili per offrire un'elevata flessibilità progettuale
  • Capacità di connettere attuatori, sensori e sottosistemi analogici e digitali (ad es. DALI, EnOcean, ecc.)
  • Alta velocità, tempi di risposta rapidi e grandi quantità di dati sui dispositivi direttamente collegati a ETHERNET
  • Integrazione completa dei dispositivi con doppino
  • Il controllore IP KNX può essere combinato con il modulo KNX TP1 per applicazioni versatili

Prodotti KNX da WAGO

Controllore KNX IP (750-889)

La libera programmabilità fa del controllore KNX IP un potente controllore per stanze e settori. Combina i vantaggi offerti dal protocollo di comunicazione IP KNX con quelli del sistema modulare WAGO-I/O-SYSTEM 750. Ciò significa che può essere gestito qualsiasi compito di controllo e regolazione nella building automation.

Il controllore KNX IP non si distingue solo per il suo processore estremamente potente, ma anche per la sua memoria estesa per dati e programmi. L'ampia memoria offre una riserva per i compiti di controllo più complessi. Con lo switch a 2 porte integrate, il controllore può essere anche integrato in una topologia di linea ETHERNET. Se è necessaria una memoria aggiuntiva per eseguire, ad esempio, visualizzazioni Web complesse o registrare i dati tendenziali, lo slot per scheda SD integrato può essere utilizzato per salvare i dati su una scheda SD. La scheda SD è anche pratica per le funzioni di "backup e ripristino", che consentono non solo di archiviare il programma del PLC, ma anche di ripristinare il programma in caso di assistenza. L'indirizzo IP, da cui il controllore è sempre accessibile e riconfigurabile, può essere ripristinato in qualsiasi momento con la semplice pressione di un pulsante. La limitazione della frequenza dei telegrammi e una sequenza di riavvio ottimizzata migliorano il traffico di rete per un avvio più rapido.

Vantaggi:

  • Unità di controllo liberamente programmabile
  • Router KNX IP integrato
  • Combinabile con tutti i moduli I/O della serie 750
  • Slot per scheda SD
  • Pulsante per il ripristino dell'indirizzo IP
  • Flusso di lavoro ingegneristico migliorato
knx_00267005_2000x1125.jpg

Modulo KNX TP1 (753-646)

Il modulo KNX TP1 offre due funzioni separate che si installano automaticamente a seconda del tipo di applicazione. Da un lato, il modulo può essere usato come un'interfaccia KNX per i controllori programmabili del WAGO-I/O-SYSTEM 750. In questa situazione dal lato KNX vi è un elemento bus con standard KNX integrato in una rete KNX mediante ETS. In combinazione con altri moduli collegati al controllore può essere usato come un'interfaccia flessibile per altri protocolli della building automation e per i sub-bus tra cui BACnet, MODBUS, TCP, DALI ed EnOcean.

Dall'altro lato il modulo può essere anche usato come un'interfaccia TP1 per il router KNX IP. In questo caso, la rete KNX TP1 viene instradata su ETHERNET e può essere fatta funzionare tramite la rete ETHERNET.

L'applicazione è programmata con il WAGO‐I/O‐PRO CAA. Un plug-in ETS è necessario per consentire l'allocazione dei dati dal programma applicativo agli indirizzi di gruppo.


Vantaggi:

  • Integrazione delle reti KNX TP1 nel WAGO-I/O-SYSTEM
  • Combinabile con tutti i controllori WAGO correlati agli edifici (ad es. BACnet)
  • Supporta 254 oggetti KNX
knx_p_ur_0753_0646_000_xx_2000x1125.jpg

Router KNX (750-889 e 753-646)

Controllore più modulo: Router

Insieme, il controllore IP KNX e il modulo KNX/TP1 costituiscono il router IP KNXnet, che collega le reti TP1 tradizionali a ETHERNET. Questo aumenta notevolmente la velocità di trasmissione in una rete KNX. E inoltre permette un'elevata trasmissione di dati sulla dorsale di rete, prevenendo un collo di bottiglia verso sul sistema di visualizzazione superiore. Il router KNX IP agisce inoltre come un'interfaccia di rete per il software ETS 3/4 per la configurazione e la parametrizzazione.

Controllore e router: due dispositivi in uno

Il router KNX IP racchiude anche le capacità del controllore KNX IP. Anche se questa combinazione di dispositivi è unificata in un unico componente hardware, nell'ETS appare sotto forma di due dispositivi KNX separati. Sul controllore sono presenti due pulsanti di programmazione per l'avvio.

Vantaggi:

  • Router KNX IP combinando il controllore KNX IP con il modulo KNX TP1
  • Accesso ETHERNET alla rete TP1 per ETS o visualizzazione

Database prodotti/plug-in ETS di WAGO

I rispettivi plug-in del prodotto per il controllore IP KNX, il modulo KNX TP1 e il router IP KNX fanno molto più che il solo supporto alla configurazione specifica del dispositivo. Per la praticità d'uso, sono progettati in modo tale da poter applicare metodi e procedure già noti e collaudati dell'ETS.

Scarica il manuale del plug-in ETS di WAGO

g_ur_office_pc_000_xx_2000x2000.jpg
Il tuo Referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

Letture consigliate

SMI

Prodotti

Lo standard per il controllo dei motori: SMI

Lo "Standard Motor Interface" (SMI) è l'interfaccia elettrica standardizzata per gli azionamenti di tapparelle e parasole.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Prodotti

Lo standard per il controllo dell'illuminazione – DALI

Il "Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) è un protocollo di comunicazione per le applicazioni d'illuminazione negli edifici.

logo_dali_2000x1500.jpg

Potrebbe interessarti anche questo

Altri prodotti per la Building Automation

Prodotti

Sistemi I/O – Sempre pronti per l'uso

Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O della WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più gravose.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
 Prodotti

 Touch Panels e Display

I Touch Panel (pannelli HMI) di WAGO non solo migliorano il modo di interfacciarsi con macchine e sistemi, ma offrono anche un design elegante e una tecnologia avanzata.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg