Argomenti 15 luglio 2020
Test di laboratorio per la massima qualità e affidabilità

Per utilizzare i morsetti a livello globale, questi devono soddisfare determinati standard e ottenere i certificati di prova.

Questi requisiti si applicano a ciascun produttore. WAGO conduce anche i suoi test per aumentare lo standard e offrire la massima affidabilità con i suoi prodotti. I prodotti sono sottoposti a diversi processi di prova meccanici, elettrici e climatici, dei quali presentiamo alcuni esempi.

Per una maggiore sicurezza:

  • Test di estrazione
  • Prove di vibrazioni
  • Prove di urti
  • Prova caduta di tensione con sollecitazione di piegatura

Laboratorio per test WAGO

Ciò significa che i prodotti WAGO possono essere utilizzati in modo sicuro e affidabile sia nel mercato europeo che in qualsiasi parte del mondo per un ampio spettro di applicazioni. Riponiamo un elevato valore su questo aspetto, iniziando fin dalla fase di sviluppo. Con il risultato che siamo in grado di presentare elevati livelli di sicurezza e affidabilità dei prodotti, garantendo al contempo il rispetto e l'accuratezza dei dati tecnici, elemento che rappresenta una delle priorità più importanti per i nostri clienti e utenti in tutto il mondo.

Test di estrazione (sec. EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

Nel test della forza di estrazione, un conduttore viene tirato finché non è rimosso dall'unità di bloccaggio.
La struttura dei terminali significa che l'estrazione avviene solo dopo che la forza di estrazione di norma è stata superata molte volte.

Prove di vibrazione (sec. IEC/EN 60068-2-6)

A seconda del settore d'applicazione, come quello ferroviario (secondo EN 61373) o quello nautico (secondo GL, LR, DNV), ci sono vari requisiti di prova per determinare se gli effetti a lungo termine delle vibrazioni degradano i collegamenti elettrici. Il campione sottoposto a test è soggetto a carichi diversi su tre assi in un sistema di vibrazione elettrodinamica. L'ampiezza, l'accelerazione e, in particolare, la frequenza della vibrazione variano durante il test. I valori di test vengono aumentati più volte rispetto ai valori standard per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.

Prove di urti (sec. IEC/EN 60068-2-27)

Le prove di urto sono molto simili alle prove di vibrazione tranne per il fatto che al campione sono applicati singoli urti invece di vibrazioni continue. Le prove di urti sono generalmente eseguite, ad esempio, con un'accelerazione di 20 g su un periodo di 11 ms. I test per esigenze speciali spesso richiedono valori molto più alti e sono anch'essi condotti nel nostro laboratorio. I morsetti per montaggio su guida a un piano TOPJOB® S, per esempio, hanno superato la prova d'urto fino a 500g.

Prova caduta di tensione con sollecitazione di piegatura (sec. EN 60947-7-1, EN 60999-1)

La prova di caduta di tensione in condizioni di flessione simula le sollecitazioni meccaniche sull'unità di bloccaggio. Nell'uso quotidiano, questa sollecitazione può verificarsi durante l'installazione, ad esempio, quando un elettricista sposta i conduttori collegati sul lato per accedere a un componente specifico. La qualità dell'unità di serraggio quando si sposta un conduttore collegato può essere convalidata dal valore misurato costantemente stabile della caduta di tensione.

Qualità in WAGO

Certificazioni e omologazioni in dettaglio

Certificazioni

Qualità certificata

WAGO fissa gli standard più elevati. Il nostro sistema di gestione ambientale è certificato ISO 14001: molti dei nostri prodotti e delle nostre attività sono stati anche certificati.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
Linee guida e regolamenti:

Gli standard per la tua sicurezza

Confermato: tutti i prodotti WAGO soddisfano i requisiti legali e i nostri standard rigorosi. Saremo lieti di informarti sulle norme selezionate.

kontakt_support_ce-kennzeichnung_2000x1500.jpg
La nostra responsabilità

Meglio per tutti

Implementiamo la sostenibilità a tutti i livelli e siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dei dipendenti, dei partner, dell'ambiente e della società.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg
Lavora con noi

L'impegno per i nostri collaboratori

Le persone sono al centro dell'attenzione alla WAGO: i numerosi premi vinti per le relazioni con il personale lo certificano. Offriamo svariate opportunità e livelli di ingresso e carriera.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Lavora con noi
Digitalizzazione

Proteggere e plasmare il futuro

La digitalizzazione non si può aggirare, ed è quindi fondamentale perseguire una strategia di digitalizzazione su misura del proprio ritmo. WAGO può aiutarti con esperti, strumenti, soluzioni e una grande passione.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalizzazione