WAGO Touch Panel 600

Un design accattivante con prestazioni potenziate

I Touch Panel ad alte prestazioni per i compiti più impegnativi di controllo e visualizzazione non solo migliorano la funzionalità di macchine e impianti ma offrono anche una tecnologia di punta e un design di prima classe.

I vantaggi dei Touch Panel WAGO:

  • Massima velocità operativa grazie al processore Cortex A9 Multicore ad alte prestazioni
  • Tre gamme prodotto per differenti esigenze operative: Standard Line, Advanced Line e Marine Line
  • Caratteristiche hardware ottimizzabili su un ampio spettro di applicazioni
  • Funzionalità software modulabili: Web, Visu e Control Panel
  • Programmazione flessibile con IEC 61131 o direttamente con il sistema operativo gratuito Linux®
  • Connessione standard alle soluzioni cloud WAGO con i Control Panel

La versione più adatta con numerose configurazioni d'interfaccia è disponibile per ogni applicazione.

WAGO Touch Panel 600

Scopri i Touch Panel ad alte prestazioni adatti ai compiti più impegnativi di controllo e visualizzazione in base alla tua specifica applicazione.

Intervista – WAGO Touch Panel

Prestazioni e design di prima classe: il Product Manager André Kleine illustra i vantaggi offerti dal nuovo Touch Panel 600 di WAGO.

Innovazioni di prodotto

Un design accattivante con prestazioni elevate

I compiti di automazione e visualizzazione stanno diventando sempre più impegnativi. La combinazione di e!COCKPIT con i nuovi Visu Panel e Control Panel offre la soluzione perfetta per una visualizzazione di qualità superiore. Le dimensioni degli schermi di 39,6 cm (15,6“) e 54,6 cm (21,5“) sono notevolmente maggiori rispetto a quelle degli attuali WAGO Touch Panel 600, permettendo di visualizzare molte più informazioni. La risoluzione è stata migliorata con il Full HD che permette una visualizzazione molto dettagliata dei dati - grazie alla visualizzazione integrata - senza incidere sui tempi di risposta.

Funzioni pratiche come lo stand-by per il risparmio energetico, i sensori integrati per la regolazione automatica della luminosità e un design di facile montaggio semplificano notevolmente l'installazione e la messa in servizio. Tutti i Visu Panel e i Control Panel sono dotati del sistema operativo Linux® pronto per il futuro e sono "Docker-ready" proprio come l'attuale TP 600.

Panoramica dei vantaggi:

Visu Panel e Control Panel con schermo maggiorato e risoluzione più elevata

  • Le immagini di alta qualità sono visualizzabili sui nuovi Visu e Control Panel.
  • I dispositivi come il Touch Panel 600 sono “Docker-ready.”
  • Schermi ad alta risoluzione in un alloggiamento robusto in alluminio

Disponibilità: marzo 2020

Il nostro valore aggiunto

Prestazioni elevate
Massima velocità operativa grazie all'esecuzione in parallelo delle operazioni di calcolo con il processore Cortex A9 Multicore ad alte prestazioni
Flessibile
Hardware WAGO ad alte prestazioni combinato con il sistema operativo Linux® pronto per il futuro; per i compiti più complessi potrai scegliere tra la programmazione in IEC 61131 o direttamente in Linux®.
e!COCKPIT
Il software di ingegneria e!COCKPIT, basato su CODESYS V3, è utilizzato per la visualizzazione, la programmazione, la simulazione offline, la configurazione del fieldbus, la gestione delle ricette e molto altro ancora.
Pronto per l'IoT
Utilizzando una libreria dedicata, i Control Panel di WAGO diventano controllori touch per l'IoT in grado di inviare i dati dal livello di campo al cloud.
Sicurezza informatica
I metodi di codifica SSH SSL/TLS sono integrati in modo predefinito per stabilire connessioni HTTPS e FTPS sicure. Un firewall fornisce una ulteriore protezione contro gli accessi indesiderati.
Funzionalità Multi-Touch
Dispositivi con touchscreen capacitivo che consentono il riconoscimento gestuale, ad es. i gesti di scorrimento per girare le pagine o lo zoom.
Visualizzazione HTML 5
L'uso di serie della tecnologia all'avanguardia consente la visualizzazione su dispositivi mobili come smartphone e tablet.
Efficienza energetica
Un sensore di prossimità integrato consente di rivisualizzare automaticamente la schermata partendo dalla funzione di standby per il risparmio energetico con il salvaschermo. Un sensore integrato rileva simultaneamente i livelli di luminosità per il controllo della brillantezza.
Opzioni d'interfaccia flessibili
Sono disponibili numerose varianti per fornire le interfacce richieste per l'applicazione specifica.
Antiriflesso
Il pannello anteriore nero nei dispositivi della linea Marine assorbe la luce incidente impedendo i riflessi.
Gestione agevole
I sensori regolano automaticamente la luminosità in base alle condizioni d'illuminazione della stanza. La posizione dei pulsanti d'impostazione dello schermo sul lato anteriore consentono una regolazione agevolata.
Nessuna manutenzione
Il Touch Panel di WAGO non ha batteria o ventola, quindi è completamene esente da manutenzione.
Montaggio rapido
Il Touch Panel di WAGO si attacca direttamente sull'armadio di comando tramite clip d'installazione consentendo un montaggio veloce, agevole e senza utensili.
Classe di protezione di primo livello
Grazie ai fermagli sviluppati per il cliente, la parte anteriore del display soddisfa gli elevati standard di protezione IP65. Questa flessibilità data dal design rende il display estremamente versatile e adatto ad un'ampia gamma di applicazioni.

Varianti funzionali

Web Panel

I dispositivi di azionamento e visualizzazione nella configurazione software Web Panel sono dotati di un browser Web ottimizzato per l'accesso ai controllori WAGO tramite protocolli Web standard con visualizzazione Web integrata per la schermata. In base al tipo di esecuzione, possono essere visualizzate le visioni web che sono state create con e!COCKPIT o CODESYS V3 e basate sulle tecnologia più all'avanguardia come HTML5. Le schermate Web hanno il vantaggio di essere visualizzate non solo su speciali Visu Panel, ma anche sui dispositivi mobili più diffusi come smartphone e tablet.

  • Visualizzazione basata su Web basata sullo standard aperto HTML5
  • Soluzioni d'automazione ad alte prestazioni abbinate ai controllori PFC100 e PFC200 di WAGO

Web_panel_grafik_2000_1500.jpg

Visu Panel

Quando si tratta di prestazioni di primo livello sono usati dispositivi come Visu Panel. I Visu Panel sono adatti per riprodurre una visualizzazione generata con e!COCKPIT e ottenere i dati a cui si fa riferimento da qualsiasi dispositivo di campo tramite Modbus TCP, ad es. dai controllori di tipo PFC200. A differenza dei Web Panel, la potenza di calcolo richiesta in questo caso è divisa tra due dispositivi, quindi l'elaborazione necessaria per la visualizzazione a schermo è di fatto eseguita dal Visu Panel, liberando il controllore. Durante il processo, tutte le funzioni operative vengono valutate all'interno del dispositivo senza ritardi e possono influire direttamente sulla visualizzazione. Il Visu Panel può anche fornire una visualizzazione Web tramite il server web integrato.

Vantaggi:

  • Visualizzazione dei dati del fieldbus
  • Alleggerimento del controllore
  • Visualizzazione supplementare tramite server web integrato
  • Funzionalità Web Panel integrata
visu_panel_grafik_2000_1500.jpg

Control Panel

Nella configurazione software dei Control Panel, i dispositivi operativi e di visualizzazione consentono di eseguire simultaneamente il controllo e la visualizzazione, costituendo una struttura molto compatta per una soluzione di automazione. Inoltre, mediante l'impiego delle relative librerie, i pannelli di controllo diventano controllori per l'IoT che inviano dati dal livello di campo al cloud, dove saranno aggregati e usati a scopo analitico. Si realizza così un effettivo valore aggiunto per la tua azienda, così da aumentare l'efficienza della produzione interna, implementare la gestione energetica negli edifici o sviluppare ulteriori servizi per i clienti finali. Anche i sistemi esistenti diventano pronti per l'IoT, rendendoli adatti ai futuri sviluppi.

Vantaggi:

  • Controllo e visualizzazione in un solo dispositivo
  • Funzionalità Web e Visu Panel integrate
  • Protocolli fieldbus supportati: Modbus TCP, CANopen, adattatore EtherNet/IP
  • Pronto per l'IoT (MQTT)
control_panel_grafik_2000_1500.jpg

Webinar: Sviluppare le applicazioni più rapidamente con Dockers

Non sei in grado di partecipare al webinar "Sviluppare le applicazioni più rapidamente con Docker"? Guarda i tuoi esperti che forniscono approfondimenti sull'argomento di tendenza della virtualizzazione dei contenuti con "Docker". Scopri come questo semplifica la gestione del software e lo sviluppo delle applicazioni così come la gestione delle app. Registrati adesso e guarda il webinar completo.