Bobine di Rogowski
Le bobine di Rogowski, della serie 855 di WAGO, sono realizzate mediante una spirale ad aria con nucleo apribile non magnetico e sono particolarmente adatte a convertire alte correnti AC.
I vantaggi:
- Ingombro ridotto: ideali per la misurazione di correnti elevate tramite nucleo apribile
- Facile da usare con la chiusura a baionetta e i punti di ancoraggio per le fascette fermacavo
- Massima sicurezza con la chiusura a baionetta sigillabile
- Connessione diretta delle bobine di Rogowski ai moduli di misura trifase (750-495/000-002)
- Adatte per l'impiego a livello mondiale in molti settori industriali, grazie all'omologazione UL
Trasformatori amperometrici apribili
- Ideali per l'installazione in sistemi esistenti
- Nessuna interruzione del flusso di corrente
- Installazione facile ed efficiente tramite fascette fermacavo
- Il piede del trasformatore (855-5xx) può essere completamente rimosso se si ha poco spazio.
Derivatori di tensione per conduttori isolati
I derivatori di tensione della serie 855 di WAGO acquisiscono, facilmente e in sicurezza, la misura della tensione di misurazione nei sistemi esistenti. Il contatto sul conduttore è realizzato tramite connessione IDC.
Vantaggi:
- Prelievo protetto della tensione da misurare con una semplice rotazione
- La connessione a perforazione d'isolante senza utensili garantisce un'installazione sicura
- Fusibile integrato da 2 A (5 x 25 mm) per connessione sulle fasi
- Per conduttori isolati con sezione fino a 16 mm⊃2; (6 AWG)