製品番号 734-427 ストレーンリリーフプレート; フィメールおよびメールコネクタ用; 75 mm 幅; シングルピース; ピン・ピッチ 3.5 mm; ライトグレー1 of 2 寸法(mm)ケーブルタイの取付け位置により、単線や多芯ケーブルを様々な向きで固定できます。ケーブルタイの幅は、ストレーンリリーフプレートの穴寸法に適合する必要があります。カラー: 製品番号 734-427 ストレーンリリーフプレートデータシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする取付け 製品番号 734-427 ストレーンリリーフプレートデータシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする取付け