製品番号 734-429 ストレーンリリーフプレート; フィメールおよびメールコネクタ用; 75 mm 幅; シングルピース; ピン・ピッチ 3.81 mm; オレンジ1 of 2 寸法(mm)ケーブルタイの取付け位置により、単線や多芯ケーブルを様々な向きで固定できます。ケーブルタイの幅は、ストレーンリリーフプレートの穴寸法に適合する必要があります。カラー: ※写真はイメージです。 製品番号 734-429 ストレーンリリーフプレートしばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする取付け 製品番号 734-429 ストレーンリリーフプレートしばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする取付け