MCS MINI HD 製品番号 713-1108/033-9037 1線フィメールコネクタ、2列; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 16極; 誤差し込み完全防止機構; ストレーンリリーフプレート; 直接印刷; 1,50 mm²; ブラック1 of 4 寸法(mm)L = [(極数/2) - 1] x ピンピッチ + 5.2 mmコーディングフィンガ(赤丸) 寸法(mm)ケーブルタイの取付け位置により、単線や多芯ケーブルを様々な向きで固定できます。ケーブルタイの幅は、ストレーンリリーフプレートの穴寸法に適合する必要があります。結束バンドと結束工具は別途ご用意ください。カラー: ※写真はイメージです。 製品番号 713-1108/033-9037 1線フィメールコネクタ、2列しばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする 製品番号 713-1108/033-9037 1線フィメールコネクタ、2列しばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする