1線フィメールプラグ; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 5極; 誤差し込み完全防止機構; 側面ロッキングデバイス; 直接印刷; 10,00 mm²; ライトグレー
1 of 4



寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 10.5 mm
L1 = L + 23.7 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 10.5 mm
L1 = L + 23.7 mm
The video is not available.
カラー: 

※写真はイメージです。