MCS MIDI 製品番号 721-605/033-000

1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 5極; 誤差し込み完全防止機構; ストレーンリリーフプレート; 2,50 mm²; ライトグレー

製品番号 721-605/033-000
1線メールコネクタ
しばらくお待ちください…
製品番号 721-605/033-000
1線メールコネクタ
しばらくお待ちください…
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報
備考
電気的仕様
接続仕様
寸法
機械的仕様
プラグイン接続
材料仕様
環境要求事項
商用データ
Product classification
製品の環境規制への対応