MCS MINI 製品番号 734-312/018-000 1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 12極; 誤差し込み完全防止機構; DIN-35レール/パネルマウント; スナップインフット; 1,50 mm²; ライトグレー1 of 4 寸法(mm)L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5.9 mm + 0.45 mmL1 = L – 0.45 mm 寸法(mm)偶数極数: L = (極数 – 2) x ピンピッチ奇数極数: L = (極数 – 1) x ピンピッチカラー: ※写真はイメージです。 製品番号 734-312/018-000 1線メールコネクタしばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする取付け 製品番号 734-312/018-000 1線メールコネクタしばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする取付け