MCS MINI 製品番号 734-3451線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.81 mm; 15極; 誤差し込み完全防止機構; 1,50 mm²; オレンジ1 of 3 寸法(mm)L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5.9 mm + 0.45 mmL1 = L – 0.45 mmカラー: ※写真はイメージです。 1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.81 mm; 15極; 誤差し込み完全防止機構; 1,50 mm²; オレンジしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする 1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.81 mm; 15極; 誤差し込み完全防止機構; 1,50 mm²; オレンジしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする