MCS MAXI 6 製品番号 831-1207/306-000

1線メールコネクタ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 7極; 誤差し込み完全防止機構; DIN-35レール/パネルマウント; 10,00 mm²; ライトグレー

製品番号 831-1207/306-000
1線メールコネクタ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 7極; 誤差し込み完全防止機構; DIN-35レール/パネルマウント; 10,00 mm²; ライトグレー
しばらくお待ちください…
製品番号 831-1207/306-000
1線メールコネクタ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 7極; 誤差し込み完全防止機構; DIN-35レール/パネルマウント; 10,00 mm²; ライトグレー
しばらくお待ちください…
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報
備考
電気的仕様
接続仕様
寸法
機械的仕様
プラグイン接続
材料仕様
環境要求事項
商用データ
Product classification
製品の環境規制への対応