MCS MAXI 6 製品番号 831-3206/135-0001線メールコネクタ; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 6極; 誤差し込み完全防止機構; ストレーンリリーフプレート; 10,00 mm²; ライトグレー1 of 5 寸法(mm)L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 9.5 mm 寸法(mm)ケーブルタイの取付け位置により、単線や多芯ケーブルを様々な向きで固定できます。ケーブルタイの幅は、ストレーンリリーフプレートの穴寸法に適合する必要があります。カラー: ※写真はイメージです。製品番号 831-3206/135-000 1線メールコネクタ; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 6極; 誤差し込み完全防止機構; ストレーンリリーフプレート; 10,00 mm²; ライトグレーしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする製品番号 831-3206/135-000 1線メールコネクタ; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 6極; 誤差し込み完全防止機構; ストレーンリリーフプレート; 10,00 mm²; ライトグレーしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする