MCS MIDI Classic 製品番号 232-172THTフィメールヘッダ; ストレート; ピン・ピッチ 5.08 mm; 12極; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; オレンジ1 of 3 寸法(mm)L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個カラー: 製品番号 232-172 THTフィメールヘッダ; ストレート; ピン・ピッチ 5.08 mm; 12極; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; オレンジしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする取付け製品番号 232-172 THTフィメールヘッダ; ストレート; ピン・ピッチ 5.08 mm; 12極; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; オレンジしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする取付け