MCS MIDI Classic 製品番号 232-236 THTフィメールヘッダ; アングル; ピン・ピッチ 5 mm; 6極; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; グレー1 of 3 寸法(mm)L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm1 番ピンまでの距離:2.2 mm2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個カラー: 製品番号 232-236 THTフィメールヘッダしばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする取付け 製品番号 232-236 THTフィメールヘッダしばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする取付け