MCS MIDI Classic 製品番号 232-743THTフィメールヘッダ; ストレート; ピン・ピッチ 7.5 mm; 13極; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; グレー1 of 3 寸法(mm)L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 1.5 mm2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個カラー: ※写真はイメージです。 THTフィメールヘッダ; ストレート; ピン・ピッチ 7.5 mm; 13極; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; グレーしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする THTフィメールヘッダ; ストレート; ピン・ピッチ 7.5 mm; 13極; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; グレーしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする