MCS MIDI Classic 製品番号 232-764/045-000THTフィメールヘッダ; ストレート; ピン・ピッチ 7.62 mm; 4極; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; オレンジ1 of 3 寸法(mm)L = (極数− 1) x ピンピッチ + 5.08 mm + 1.5 mm2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個カラー: ※写真はイメージです。 THTフィメールヘッダ; ストレート; ピン・ピッチ 7.62 mm; 4極; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; オレンジしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする THTフィメールヘッダ; ストレート; ピン・ピッチ 7.62 mm; 4極; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; オレンジしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする