MCS MIDI Classic 製品番号 232-768 THTフィメールヘッダ; ストレート; ピン・ピッチ 7.62 mm; 8極; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; オレンジ1 of 3 寸法(mm)L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5.08 mm + 1.5 mm2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個カラー: ※写真はイメージです。 製品番号 232-768 THTフィメールヘッダしばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする取付け 製品番号 232-768 THTフィメールヘッダしばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする取付け