MCS MIDI 製品番号 722-736 THTフィメールヘッダ; ストレート; ピン・ピッチ 7.5 mm; 6極; 誤差し込み完全防止機構; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; ライトグレー1 of 3 寸法(mm)L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 1.5 mm2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個カラー: ※写真はイメージです。 製品番号 722-736 THTフィメールヘッダしばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする取付け 製品番号 722-736 THTフィメールヘッダしばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする取付け