MCS MINI HD 製品番号 713-1409 THTメールヘッダ、2列; 0.8 x 0.8 mm はんだピン; ストレート; 誤差し込み完全防止機構; ピン・ピッチ 3.5 mm; 18極; ブラック1 of 4 寸法(mm)L = [(極数/2) – 1] x ピンピッチ + 5.2 mmカラー: ※写真はイメージです。 製品番号 713-1409 THTメールヘッダ、2列しばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする取付け 製品番号 713-1409 THTメールヘッダ、2列しばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする取付け