製品番号 2091-1408

THTメールヘッダ; はんだピン Ø 1 mm; ストレート; ピン・ピッチ 3.5 mm; 8極; ライトグレー

製品番号 2091-1408
THTメールヘッダ; はんだピン Ø 1 mm; ストレート; ピン・ピッチ 3.5 mm; 8極; ライトグレー
しばらくお待ちください…
製品番号 2091-1408
THTメールヘッダ; はんだピン Ø 1 mm; ストレート; ピン・ピッチ 3.5 mm; 8極; ライトグレー
しばらくお待ちください…
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報
備考
電気的仕様
接続仕様
寸法
機械的仕様
プラグイン接続
PCB 接点
材料仕様
環境要求事項
商用データ
Product classification
製品の環境規制への対応