MCS MIDI Classic 製品番号 231-332/001-000THTメールヘッダ; 1.0 x 1.0 mm はんだピン; ストレート; ピン・ピッチ 5.08 mm; 2極; オレンジ1 of 3 寸法(mm)L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mmカラー: ※写真はイメージです。 THTメールヘッダ; 1.0 x 1.0 mm はんだピン; ストレート; ピン・ピッチ 5.08 mm; 2極; オレンジしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする THTメールヘッダ; 1.0 x 1.0 mm はんだピン; ストレート; ピン・ピッチ 5.08 mm; 2極; オレンジしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする