製品番号 857-1430

オプトカプラモジュール; 2 ポート; 定格入力電圧:DC 24 V; 出力電圧範囲:3 ~ 31.2 VDC; 最大連続電流:3 A; 2線接続; 状態表示 イエロー; モジュール幅:6 mm; ライトグレー

オプトカプラモジュール; 2 ポート; 定格入力電圧:DC 24 V; 出力電圧範囲:3 ~ 31.2 VDC; 最大連続電流:3 A; 2線接続; 状態表示 イエロー; モジュール幅:6 mm; ライトグレー
しばらくお待ちください…
オプトカプラモジュール; 2 ポート; 定格入力電圧:DC 24 V; 出力電圧範囲:3 ~ 31.2 VDC; 最大連続電流:3 A; 2線接続; 状態表示 イエロー; モジュール幅:6 mm; ライトグレー
しばらくお待ちください…
詳細
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報
備考
技術仕様
安全保護
接続仕様
寸法
機械的仕様
材料仕様
環境要求事項
規格/認証
商用データ
Product classification
製品の環境規制への対応